Lebensdauer-Rechner für Elektrolytkondensatoren

Um die Lebensdauer eines AC/DC-Wandlers von RECOM zu schätzen, können die folgenden Formeln verwendet werden. Die Lebensdauer hängt in erster Linie von den intern verwendeten Elektrolytkondensatoren ab. Ihre Lebensdauer wird vor allem von der Umgebungstemperatur, dem Ripplestrom und – in gewissen Grenzen – von der angelegten Betriebsspannung beeinflusst. Auch andere Parameter können die Lebensdauer beeinflussen. RECOM sorgt für hohe Transparenz, indem auf jedem Datenblatt verschiedene typische Definitionen von Lebensdauern veröffentlicht werden. Schätzungen der Lebensdauer sind naturgemäß Näherungswerte.
hours
°C
°C
mA
mA
V
V
L0 (Nennlebensdauer, im Datenblatt des Elektrolytkondensators oder auf dem Gehäuse angegeben)
Tmax (maximal zulässige Umgebungstemperatur, im Datenblatt des Elektrolytkondensators oder auf dem Gehäuse angegeben)
Tapp (gemessene Gehäusetemperatur des Elektrolytkondensators in der Anwendung – siehe Diagramm für die Testposition)
Irated (Nenn-Ripplestromkapazität, wie im Datenblatt des Elektrolytkondensators angegeben). Hinweis: Nur gültig bei der getesteten Frequenz)
Iapp (gemessener Ripplestrom durch den Elektrolytkondensator in der Anwendung – siehe Schaltplan)
Vrated (Nennspannung des Kondensators, im Datenblatt des Elektrolytkondensators oder auf dem Gehäuse angegeben)
Vapp (gemessene Spannung am Kondensator – siehe Schaltplan)
Lx (berechnete Arbeitslebensdauer des Elektrolytkondensators in Stunden und Jahren)
Bitte lassen Sie sich jedes Ergebnis von RECOM vor der Verwendung bestätigen. Die genannten Formeln sind nicht Bestandteil eines Vertrags oder einer Spezifikation. Zusätzliche Alterungseffekte spezifischer elektrolytischer Systeme oder andere chemische Einflüsse werden nicht berücksichtigt. Auch die Abmessungen der Komponenten können einen Einfluss haben. Zwangskühlung oder andere zusätzliche Kühlmethoden wirken sich stark auf die Lebensdauer aus und werden von den definierten Formeln nicht berücksichtigt. Für die Schätzung und Interpretation der Lebensdauer wird eine enge Zusammenarbeit mit RECOM dringend empfohlen.