Chassis mounted

Für Anwendungen mit höherer Leistungsanforderung hat RECOM eine breite Palette von AC/DC-Netzteilen der Klassen I und II zur Gehäusemontage entwickelt, die für den Einbau in Geräte konstruiert sind. Diese AC/DC-Wandler mit 5W bis 1200W sind komplette Netzteile, die keine externen Bauelemente erfordern, um die Sicherheits- und EMV-Vorschriften mit oder ohne Erdungsanschluss vollständig zu erfüllen. Sie werden mit einem universellen Eingangsspannungsbereich von 85 VAC bis 264 VAC für den weltweiten Einsatz angeboten. Diese Produktreihe enthält das einzigartige und patentierte RAC05-K/C14, das weltweit einzige AC/DC-Netzteil, das in ein Standard-C14-Netzfiltergehäuse eingebaut ist. Das spart Montagezeit und vermeidet gefährliche Netzspannungen im Gerät.

Wir nutzen die neuesten Fortschritte bei Schaltsteuerungen, Topologien und Bauelementen, um Netzteile mit der doppelten Leistungsdichte als bisher möglich zu bauen, ohne dabei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz oder Leistung zu beeinträchtigen. Die meisten unserer AC/DC-Netzteile sind international nach den Standards UL/IEC/EN für Industrie- (62368-1) und Haushaltsanwendungen (60335-1) mit CB-Berichten zertifiziert, sodass sie für Anwendungen in Industrie, Prüf- und Messtechnik sowie Gebäudeautomatisierung geeignet sind. Die RACM-Baureihe ist zudem nach dem Standard 60601 für medizinische Geräte zertifiziert, so dass sie in medizinische Geräte eingebaut werden kann.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 AC/DC, 5.0 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
    Fokus
    5.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 3.3, 5 3.0 IEC C14 Metal
    2 AC/DC, 30.0 W RACM30-K/277 Series
    Fokus Neu
    30.0 85.0 - 305.0 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 4.0 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Potted, Panel Mount, Open Frame 1.5"x3"
    3 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
    Fokus
    30.0, 40.0 80.0 - 264.0 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4.0 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
    4 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
    Fokus
    40.0, 60.0 80.0 - 264.0, 80.0 - 305.0 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
    5 AC/DC, 90.0 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
    Fokus Neu
    90.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 36, 48 4.0 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    6 AC/DC, 130.0 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
    Fokus
    130.0 85.0 - 264.0 12, 15, 24, 36, 48 4.0 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
    7 AC/DC, 150.0 W, Single Output, Connector RAC150-G Series
    Fokus
    150.0 90.0 - 264.0 12, 24, 48 3.0 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    8 AC/DC, 230.0 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
    Fokus
    230.0 80.0 - 264.0 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4.0 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
    9 AC/DC, 550.0 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
    Fokus
    550.0 80.0 - 264.0 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4.0 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
    10 AC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
    Fokus
    600.0 80.0 - 275.0 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4.0 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
    11 AC/DC, 1200.0 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
    Fokus
    1200.0 80.0 - 264.0 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4.0 Connector Enclosed 9"x3.8"
    12 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
    Coming Soon
    136.8, 140.0 80.0 - 264.0 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
    13 AC/DC, 18.0 W, Single Output, THT RACM18-ER Series
    18.0 90.0 - 264.0 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
    14 AC/DC, 18.0 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
    18.0 90.0 - 264.0 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    15 AC/DC, 30.0 W, Single Output, THT RACM30-ER Series
    30.0 90.0 - 264.0 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.