Preiswerte Schaltregler

Schaltregler sind der perfekte Ersatz für Linearregler. Diese Produkte ermöglichen es, ineffiziente Linearregler durch einen Wandler mit 97% Wirkungsgrad zu ersetzen. Dadurch wird ein Kühlkörper überflüssig. Die pinkompatiblen Drop-in-Regler lassen sich leicht in bestehende Designs integrieren, ohne dass das Platinenlayout verändert werden muss. Aufgrund seiner vollständig automatisierten Produktion kann RECOM die Kosten ohne Einbußen bei Qualität oder Zuverlässigkeit senken, insbesondere bei der neuen K-Serie.

Die kostengünstigen, voll integrierten Leistungsmodule von RECOM vereinen alle Vorteile eines Einzelschaltreglers (hohe Effizienz, breiter Eingangsbereich, präzise Ausgangsspannungsregelung) in einem kompletten, geprüften und kompakten SMD-Modul. Aufgrund ihrer Effizienz von bis zu 91% ist kein Kühlkörper erforderlich, was zusätzlich Platz und Kosten spart.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
Fokus Neu
1.65 - 7.5 5.0 - 40.0, 6.5 - 40.0, 15.0 - 40.0, 18.0 - 40.0 Single 12, 15, 3.3, 5 THT
2 DC/DC, 1.5 W, Single Output, THT R-78HE-0.3 Series
Fokus
1.5 6.5 - 72.0 Single 5 THT
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
Fokus
0.75 - 7.5 4.5 - 36.0, 6.5 - 36.0, 8.0 - 36.0, 12.0 - 36.0, 15.0 - 36.0, 18.0 - 36.0 Single 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT
4 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
Fokus
1.8 - 15.0 4.5 - 36.0, 6.5 - 36.0, 12.0 - 36.0, 15.0 - 36.0, 18.0 - 36.0 Single 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
5 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Fokus Neu
2.4 - 30.0 4.5 - 36.0, 6.5 - 36.0, 11.0 - 36.0, 14.0 - 36.0, 18.0 - 36.0 Single 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT
6 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Fokus Neu
5.0 3.0 - 22.0 Single 0.6 to 12 SMD (pinless)
7 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
5.0 3.0 - 22.0 Single 0.6 to 12
8 DC/DC, 50.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
Fokus Neu
50.0 4.0 - 16.0 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
9 DC/DC, 50.0 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Fokus Neu
50.0 4.0 - 16.0 Single 0.6 to 5.5
10 DC/DC, 100.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
Fokus Neu
100.0 4.0 - 16.0 Single 0.6 to 5.5 SMD (pinless)
Jetzt entdecken Bild

RECOM Power Modules

Hochleistungs-SMD-Schaltregler

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.