Skip to main content

Эталонный дизайн для изолированного CAN-приемопередатчика ISO1042

Новая плата эталонного дизайна, представленная компанией RECOM, демонстрирует функциональность изолированного CAN-приемопередатчика ISO1042, запитанного от миниатюрного низкопрофильного DC/DC преобразователя R1SX.

Эталонный дизайн R-REF03-CAN1 позволяет инженерам быстро разрабатывать и анализировать системы с изолированной шиной CAN. Он включает в себя гальванически изолированный CAN-трансивер ISO1042, который поддерживает скорость передачи данных до 5 Мбит/с в режиме CAN FD, что позволяет передавать данные значительно быстрее по сравнению с классическим CAN. Плата R-REF03-CAN1 демонстрирует работу изолированных источников питания, таких как R1SX от компании RECOM, где CAN-устройство предотвращает попадание шумовых сигналов с шины данных или других цепей на шину «земля», что может приводить к сбоям или выходу из строя чувствительных микросхем.

Для питания платы требуется один внешний источник питания 3,3 В. Плата предварительно сконфигурирована с установленными разделительными резисторами, синфазными емкостями и конденсаторами для защиты шины CAN. Также дополнительно установлены компоненты для защиты: TVS-диоды и синфазный дроссель. Предусмотрена возможность обхода данного дросселя с помощью установки перемычек. Выход R1SX-3.305/H используется для питания вторичной стороны цифрового изолятора и работы светодиода, указывающего на наличие напряжения питания. Поскольку внутренне потребление платы эталонного дизайна составляет около 80 мА, доступно 120 мА для питания внешних цепей через штырьковый разъем или площадку контрольной точки. Данная плата доступна у всех авторизованных дистрибьюторов или непосредственно у RECOM.

R-REF03-CAN1
Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download R-REF03-CAN1 1 3.3 VDC 05 120 1 open Frame 3 -