Skip to main content

"1”x1” DC/DC ЖД конвертеры для сложных условий эксплуатации

Спектр ЖД конвертеров компании RECOM был расширен новой серией DC/DC RP12-AR мощностью 12Вт размером 1”x1”. КПД данных модулей достигает 90%, а диапазон рабочих температур +88°C при полной нагрузке.

DC/DC преобразователи серии RP12-AR разработаны для применения на подвижном составе, а также могут использоваться для систем с высоковольтными батареями. Входной диапазон 5:1 36-160В DC (с повышением до 185В DC в течение 1 секунды) позволяет использовать их в ЖД системах с питанием 48, 72, 96 и 110В DC. Конструкция включает фильтр класса А. Доступны версии с одинарным или двуполярным выходом от 3,3 до +/-24В. Высокий КПД до 90% позволяет модулям работать в широком диапазоне температур от -40°C до +88°C без снижения выходной мощности. Работа с полной нагрузкой не требует ни принудительного охлаждения, ни дополнительного радиатора. Конвертеры серии RP12-AR оснащены защитами от пониженного и повышенного напряжения, КЗ и перегрузки, что делает их идеальным выбором для жестких условий эксплуатации на ЖД транспорте, в промышленной автоматизации для обеспечения питания датчиков IoT, систем управления батареями и электропогрузчиков. Конвертеры снабжены маркировкой CE и поставляются с гарантией 3 года. Образцы и цены для конечных потребителей доступны от всех авторизованных дистрибьютеров или напрямую от RECOM.

RP12-AR series
Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download RP12-1103.3SAR/N 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-1103.3SAR/P 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-1103.3SAR/XC 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/N 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/P 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/XC 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/N 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/P 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/XC 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/P 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/XC 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/N 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/P 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/XC 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/N 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/P 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/XC 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/N 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/P 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/XC 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/N 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/P 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/XC 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/N 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes