Skip to main content

DC/DC конвертеры со входом 12:1 в формате ¼ Brick для железной дороги

Последней разработкой компании RECOM для ЖД индустрии стали два DC/DC конвертера мощностью 40 и 60Вт в стандарте Brick со сверхшироким диапазоном входного напряжения от 14 до 160В. Это делает их универсальным решением для использования на подвижном составе и в высоковольтных аккумуляторных системах.

Диапазон входного напряжения 12:1 серий RP40Q-RUW и RP60Q-RUW от RECOM охватывает все номинальные напряжения от 24 до 110В, включая переходные процессы EN50155. Данные DC/DC преобразователи в формате ¼ Brick предназначены для использования на железнодорожном подвижном составе и в высоковольтных аккумуляторных батареях. Они обеспечивают базовую изоляцию со стабилизированным выходом 5, 12, 15, 24 или 48В DC, а также оборудованы входами включения и подстройки. КПД остается стабильно высоким во всем диапазоне входного напряжения, а диапазон рабочих температур составляет -40 + 85°C (+68°C для RP60Q-RUW) при полной нагрузке без дополнительного охлаждения. Дополнительный радиатор позволяет этим конвертерам обеспечивать работу при полной нагрузке до + 90 и + 77°C соответственно. Корпус снабжен резьбовыми вставками для надежного монтажа в условиях повышенной вибрации

и ударных нагрузок. Преобразователи имеют маркировку CE, EN50155 и EN45545-2 и поставляются с трехлетней гарантией. Образцы и цены для конечных заказчиков доступны у всех авторизованных дистрибьюторов или непосредственно у RECOM.

Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download RP40Q-11005SRUW/N 40 16-160 VDC 05 8000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11005SRUW/N-HC 40 16-160 VDC 05 8000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11005SRUW/P 40 16-160 VDC 05 8000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11005SRUW/P-HC 40 16-160 VDC 05 8000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11012SRUW/N 40 16-160 VDC 12 3330 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11012SRUW/N-HC 40 16-160 VDC 12 3330 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11012SRUW/P 40 16-160 VDC 12 3330 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11012SRUW/P-HC 40 16-160 VDC 12 3330 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11015SRUW/N 40 16-160 VDC 15 2670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11015SRUW/N-HC 40 16-160 VDC 15 2670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11015SRUW/P 40 16-160 VDC 15 2670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11015SRUW/P-HC 40 16-160 VDC 15 2670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11024SRUW/N 40 16-160 VDC 24 1670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11024SRUW/N-HC 40 16-160 VDC 24 1670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11024SRUW/P 40 16-160 VDC 24 1670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11024SRUW/P-HC 40 16-160 VDC 24 1670 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11048SRUW/N 40 16-160 VDC 48 830 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11048SRUW/N-HC 40 16-160 VDC 48 830 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11048SRUW/P 40 16-160 VDC 48 830 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP40Q-11048SRUW/P-HC 40 16-160 VDC 48 830 1 Quarter Brick 3 yes
Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download RP60Q-11005SRUW/N 60 16-160 VDC 05 12000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11005SRUW/N-HC 60 16-160 VDC 05 12000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11005SRUW/P 60 16-160 VDC 05 12000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11005SRUW/P-HC 60 16-160 VDC 05 12000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11012SRUW/N 60 16-160 VDC 12 5000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11012SRUW/N-HC 60 16-160 VDC 12 5000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11012SRUW/P 60 16-160 VDC 12 5000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11012SRUW/P-HC 60 16-160 VDC 12 5000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11015SRUW/N 60 16-160 VDC 15 4000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11015SRUW/N-HC 60 16-160 VDC 15 4000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11015SRUW/P 60 16-160 VDC 15 4000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11015SRUW/P-HC 60 16-160 VDC 15 4000 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11024SRUW/N 60 16-160 VDC 24 2500 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11024SRUW/N-HC 60 16-160 VDC 24 2500 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11024SRUW/P 60 16-160 VDC 24 2500 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11024SRUW/P-HC 60 16-160 VDC 24 2500 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11048SRUW/N 60 16-160 VDC 48 1250 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11048SRUW/N-HC 60 16-160 VDC 48 1250 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11048SRUW/P 60 16-160 VDC 48 1250 1 Quarter Brick 3 yes
PDF Download RP60Q-11048SRUW/P-HC 60 16-160 VDC 48 1250 1 Quarter Brick 3 yes