Skip to main content

Продукция RECOM получила сертификат соответствия требованиям RoHS2.1

В соответствии с предписаниями EU 2011/65/EU RoHS директива была обновлена и ее соблюдение является необходимым условием для получения маркировки CE. Таким образом, с января 2013 года вся продукция имеющая маркировку CE должна включать RoHS2 в Декларации о Соответствии. В 2015 Европейское Сообщество опубликовало переработанное издание (RoHS2.1) вносящее 4 дополнения - вещества, содержащие Фталаты (DEHP, BBP, DBP и DIBP). Государства-члены должны до 2019 (2021 для изделий медицинского назначения) внести поправки в свои национальные законы. Компания RECOM уже начала процесс повторной квалификации своей продукции.

Проверка на соответствие требованиям RoHS2.1, осуществляется единственным возможным способом – проведением полного химического анализа. Таким образом, компания RECOM начала процесс повторной сертификации RoHS2.1 чтобы включить DEHP, DBP, BBP и DIBP в результаты отчетов RoHS. Мы осуществляем повторную проверку остальных промышленных и медицинских конверторов, и сможем предложить сертифицированные изделия без DEHP, DBP, BBP и DIBP задолго до даты введения данного стандарта. До настоящего времени мы не находили данных веществ в количествах превышающих допустимую норму, поэтому нет необходимости изменять артикли, корректировать список используемых изделий и складские запасы.

Директиву RoHS (ограничение опасных веществ) не следует путать с REACH (регистрация, оценка и утверждение химических веществ). Директива RoHS предназначена для защиты окружающей среды от опасных химических веществ в изделиях. Запрещенные вещества строго ограничены до менее чем 0,1% по массе (0,01% для кадмия). Для сравнения, список REACH SVHC (Вещества, характеризующиеся особо опасными) содержит намного больше химических веществ, большинство из которых, как известно или предполагается, вызывают рак или врожденные дефекты, если поглощаются в больших количествах. Так директива REACH предназначена больше для защиты работников на производстве, чем конечных пользователей. Другие различия, также относится к химическим веществам в их чистом виде (не входящими в состав изделия) и, несмотря на риски, допускается присутствие небольшого количества опасных веществ в изделиях. Продукция RECOM также соответствует требованиям REACH, так как мы не используем химические вещества в больших количествах в производственном процессе и конечном изделии.

Нажмите здесь, чтобы увидеть Декларацию о соответствии RoHS2, действующую для всех наших стандартных продуктов.

Профиль пайки

Рекомендуемые нами профили пайки можно загрузить, следуя по ссылке ниже. Для процесса оплавления мы используем рекомендации JEDEC-STD020C (для заранее изготовленных деталей толщиной > 2,5 мм и объемом 350 - 2000 мм³):
Профиль припоя, отвечающий требованиям RoHS

Преобразователи со сквозным монтажом (пайка волной припоя)

Макс. температура волны: 260°C
Макс. контакт с волной припоя: 255 °С макс. в течение 5 секунд
Покрытие выводов: 100% олово

SMD-конверторы (пайка оплавлением)

Макс. температура оплавления: 245 °С макс. в течение 30 секунд
Покрытие выводов: SnAgCu

Логотип, используемый на корпусе и упаковке
для обозначения продуктов, отвечающих требованиям RoHS

Наши продукты, отвечающие требованиям RoHS, маркированы во всей нашей финансовой документации (подтверждение получения заказа, транспортная накладная и счет-фактура) с комментарием " RoHS-compliant " или "RoHS - konform" (отвечает требованиям RoHS) рядом с описанием изделия.

На самих преобразователях нанесен символ соответствия требованиям RoHS (перечеркнутые в кружке буквы Pb). Дополнительно в виде этикетки этот символ нанесен на тубах упаковки.