Skip to main content

Наша цель: нулевой процент поломок

Наши продукты и процессы соответствуют высочайшим международным стандартам и получили высокую оценку от ведущих сертифицирующих организаций. Мы постоянно стремимся улучшить наши стандарты качества и с этой целью производственное и сбытовое подразделения RECOM прошли сертификацию по стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Копии сертификатов можно загрузить с этой страницы.

Но для нас это только начало, потому что мы стремимся к нулевому проценту поломок. И хотя эта цель кажется далекой от реальности, мы прилагаем все усилия для ее достижения. Наши усилия направлены не только на улучшение этапов производства и контроля качества, но и на процесс разработки продукта. Перед выпуском все наши прототипы проходят испытания по системе HALT в климатической камере. Для обеспечения постоянного уровня качества и наджености в течение  серийного производства такие испытания многократно повторяются. Поэтому наши импульсные регуляторы и преобразователи обеспечиваются гарантии от 3 до 7 лет, а наши LED драйверы - расширенной 5-летней гарантией.

DIN EN ISO 9001:2015
RoHS2+ Statement
DoC PFOS
DoC Washability
DIN EN 14001:2015
DoC Halogens
DoC WEEE
ErP Statement
DoC REACH
DoC Conflict Free
DoC Shelf Life AC
DoC RoHS2
DoC Latex
DoC Shelf Life DC

For RECOM Manufacturing and Trading Ltd.:

ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL - ANSI/ESD 520.20-2014

 

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015