DC/DC Stromversorgungen für die Hutschiene

Die Hutschiene (DIN-Schiene) ist ein branchenübliches Montagesystem, das in elektrischen Schaltschrank- und Steuerungsanwendungen weit verbreitet ist. Die Abmessungen der TS35-Metallschiene sind in der Norm EN 50022 definiert, sodass kompatible Geräte wie Relais, Anschlussklemmen und Hutschienen-Netzteile einfach eingerastet werden können. Dies spart erheblich Zeit bei der Montage.

Die meisten Netzteile für DIN-Schienenmontage sind AC/DC-Wandler. RECOM bietet jedoch auch eine Reihe von DC/DC-Netzteilen von 15 bis 60W an, die für die Montage auf TS35-DIN-Schienen mit Schraubklemmen ausgelegt sind. Es handelt sich um komplette Netzteile mit integrierten EMV-Filtern, Einschaltstrombegrenzung, Schutzsicherungen, Ausgangstrimm-Funktion und Betriebsanzeige-LED sowie kurzschlussfesten Ausgängen. Über einen Steuereingang kann das Modul aus der Ferne ein- oder ausgeschaltet werden. Die Eingangsspannung umfasst gängige Versorgungsspannungen von 12V, 24V oder 48V mit 2:1-Bereichen sowie universellere Versionen mit 4:1-Eingang. Die Module sind zum Schutz vor versehentlichen Kurzschlüssen in einem überfüllten Schaltschrank vollständig gekapselt und verfügen über einen integrierten Kühlkörper.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 15 W, DIN-Rail RPMD15-FW Series
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    2 DC/DC, 20 W, DIN-Rail RPMD20-FW Series
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    3 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-E Series
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    4 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-EW Series
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    5 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-G Series
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    6 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-GW Series
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    7 DC/DC, 60 W, Single Output, DIN-Rail RPMD60-G Series
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.