Skip to main content

가혹한 환경에 적합한 1"x1" 철도용 DC/DC 컨버터

RECOM은 DC/DC 컨버터 제품군에 RP12-AR 시리즈의 추가해서 제품의 종류를 더욱 확장했습니다. 이 12W 모듈은 컴팩트한 1”x1” 사이즈에서 최대 부하시 90%의 효율을 나타내며 +88°C의 주변 환경 온도에서 안전하게 작동합니다.

RP12-AR 시리즈는 철도 차량 분야에서 사용할 수 있도록 설계된 DC/DC 컨버터이지만, 철도용은 물론이고 높은 전압의 배터리를 사용하는 분야에도 적합한 컨버터입니다. 입력 전압 범위는 36-160VDC(1초 동안 185VDC)까지의 넓은 5:1 입력 조건을 갖추고 있으므로 48V, 72V, 96V 및 110VDC 철도 시스템에 완벽히 적용 가능한 올인원 솔루션입니다. 클래스 A 필터 네트워크가 내장되어 있으며, 3.3V에서 +/-24V까지의 단일 또는 이중 출력을 제공합니다. 최대 효율이 90%이므로 -40°C~+88°C의 넓은 주변 온도 범위에서 디레이팅 없이도 작동합니다. 강제 냉각이나 추가적인 방열판을 사용없이도 최대 부하 조건에서 작동합니다. RP12-AR 시리즈는 UVLO, OVP, SCP 및 OLP 기능을 갖추고 있으므로 IoT 센서, 배터리 관리 시스템 또는 전동 포크리프트 트럭과 같이 사용 조건이 가혹한 철도 및 산업 분야에 적용하기에 이상적입니다. CE 인증이 있으며 3년간의 품질 보증 기간이 적용됩니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 받을 수 있습니다.

RP12-AR series
Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download RP12-1103.3SAR/N 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-1103.3SAR/P 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-1103.3SAR/XC 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/N 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/P 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/XC 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/N 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/P 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/XC 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/P 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/XC 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/N 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/P 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/XC 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/N 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/P 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/XC 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/N 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/P 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/XC 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/N 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/P 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/XC 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/N 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes