Skip to main content

AC/DC 및 DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터, LED 드라이버

RECOM은 0.25W ~ 960W 전력 범위의 AC/DC 전원공급장치와 DC/DC 컨버터를 개발하고 제조합니다.

뉴스

시장에는 전세계 각지에서 생산되는 저가의 위조된 전자 부품이 범람하고 있습니다. 이렇게 위조된 제품을 사용하면 자재비를 몇 센트 절약할 수 있을지 모르지만 값비싼 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 재정적 및 법적 문제를 모두 방지하기 위하여, RECOM 사는...

추가 정보

RECOM은 터키의 새로운 대리점으로 Özdisan Elektronik A.Ş. 를 선정했습니다.

추가 정보

제작품

RECOM은 다중 절연 및 각종 인증을 보유한 제품은 물론이고  PCB 실장, 오프 보드, 유선, DIN 레일 타입과 같은 다양한 옵션을 갖춘 AC/DC 컨버터를 제조해서 공급하고 있습니다. 의료, 산업, 가정용 또는 저전력 IoT 분야에 RECOM 전원공급장치 적용하면, 전원 설계를 경제적인 방법으로 구현할 수 있으며 개발 기간 단축을 통해 제품을 적기에 시장에 출시할 수 있습니다. 

RECOM의 DC/DC 컨버터는 산업 제어, 절연 전력 공급 및 POL (point-of-load) 용도에 적합한 0.25 ~ 240 와트 범위의 다중 입/출력 전압을 갖춘 모듈형 솔루션입니다. 거의 모든 산업 분야에 적용이 가능하도록 출력 전압 조절형과 비 조절형 컨버터 모두 최대 10kVDC 절연이 가능한 제품을 포함하고 있으며 +100°C의 매우 높은 주변 온도에서도 안전하게 작동하는 컨버터를 공급하고 있습니다.

오리지널 R-78 레귤레이터가 성공함에 따라, RECOM은 회로 보드 장착형 제품의 수요를 충족시키기 위해 고성능 스위칭 레귤레이터 종류를 증가시켰습니다. RECOM 스위칭 레귤레이터는 높은 효율과 넓은 입력 전압 범위를 갖추고 있으므로 저렴한 비용으로 안정적인 드롭 인 솔루션을 구축할 수 있습니다.

RECOM의 LED 드라이버는 가구의 내부나 선반 아래와 같이 비좁은 공간에 설치할 수 있도록 컴팩트하게 디자인된 3W ~ 150W의 정전류 및 정전압 드라이버입니다.

회사 소개

RECOM 그룹은 40 년 이상 0.25W ~ 960W 전력 범위의 최첨단 컨버터를 개발하고 생산하고 있는 오스트리아 회사입니다.

전 세계 고객은 누구라도 가장 광범위한 DC/DC 컨버터 및 AC/DC 전원공급장치 그리고 다양한 스위칭 레귤레이터 및 LED 드라이버를 공급 받으실 수 있습니다. 이 제품들은 모두 국제적인 안전 표준을 준수하고 있으며 최신 인증을 보유하고 있습니다.

RECOM은 제품의 판매 및 고객 지원을 위해 유럽, 북미 및 아시아에 지사를 두고 있으므로 고객들은 전 세계 어디에서나 신속하게 기술 지원을 제공 받을 수 있습니다.

또한 전 세계 각 지역에 포진하고 있는 대리점 네트워크를 통해 빠르게 제품을 공급 받을 수 있습니다.