DC/DCおよびAC/DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、LEDドライバの開発、設計、製造のリーディングカンパニーであるRECOM Power社は、株式会社システックと日本における新規代理店契約を締結したことを発表しました。
RECOMは、販売拡充の一環としてSymmetry Electronicsとの代理店契約を締結したことを発表しました。
DC/DCおよびAC/DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、LEDドライバの開発、設計、製造をリードするRECOM Power GmbHは、本日をもって株式会社ネクスティエレクトロニクスが新規日本代理店となることを発表しました。
弊社のCEOであるKarsten Bierが、名高いMarkt&Technik誌の2017年Manager of the Yearを受賞したことを発表させていただきます。当電源部門での受賞は連続3回目になります。
RECOMは鉄道やEV/HVのワイド入力アプリケーションに最適な10:1入力範囲の鉄道向けDC/DCコンバータRPA100HおよびRPA200Hに、15Vおよび48V出力バージョンを追加しラインアップの拡充を図りました。
RECOMは、価格主導のアプリケーション向けに、競合を凌ぐ前例のない低価格のコモディティDC/DCコンバータRFB、RFM、RFMMシリーズを発表しました。効率的な生産施設と大量生産によって、RECOMは品質の妥協なく継続的なコスト削減を可能にし、お客様に直接コストアドバンテージを提供します。
RECOMはSTMicroelectronicsのSensorTileをRECOMのR-78S評価ボードに接続するブレークアウトボードをリリースしました。このテクノロジーは、1セルAAバッテリの電圧が0.65V...
RECOMは、2および3フェーズAC/DC...
すべてのニュースを見る