Skip to main content

RECOMのゴール:ゼロ ディフェクト

弊社の製品と工程は最高の国際基準に適合し、複数の主要認証機関による認証を受けています。継続的な品質活動の1つとして、RECOMの製造工場および流通施設はISO9001とISO14001の認証を取得しています。このページにある認証書のコピーをどうぞダウンロードして下さい。

しかし、弊社にとってそれはただの始まりでしかありません。なぜならば「ゼロ・ディフェクト」を目指して進んでいるからです。これは理想を追っているのかもしれませんが、弊社はそれを現実にすべく、依然として弊社のレベルを最高にしようとしています。そして、これは製造と品質管理段階だけに適用されるのではなく、製品開発工程にも適用されています。弊社ではすべての試作品についてリリース前に、環境試験槽でHALT(高加速寿命試験)を行います。これらの試験は、信頼性と一貫性を保証するために、量産の間にも周期的に繰り返し実施されます。これがRECOMのスイッチング レギュレータとコンバータが標準で「3年間保証」、そしてLEDドライバは拡張された「5年保証」を提供できる理由です。

DIN EN ISO 9001:2015
RoHS2+ Statement
DoC PFOS
DoC Washability
DIN EN 14001:2015
DoC Halogens
DoC WEEE
ErP Statement
DoC REACH
DoC Conflict Free
DoC Shelf Life AC
DoC RoHS2
DoC Latex
DoC Shelf Life DC

For RECOM Manufacturing and Trading Ltd.:

ELECTROSTATIC DISCHARGE CONTROL - ANSI/ESD 520.20-2014

 

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015