Evaluierungsboards für Power Module

Ein Evaluierungsboard ist eine PCB (Leiterplatte), die so konzipiert wurde, dass sie eine Vielzahl von Einstellungen und Optionen bietet, sodass sie einfach für Ihre spezielle Anwendung konfiguriert werden kann. Es verfügt über verschiedene Testpunkte, sodass Sie die tatsächliche Betriebsleistung messen können. Ein Evaluierungsboard gibt Ingenieuren die Freiheit, die optimalen Komponenten für Ihr Design auszuwählen.

5Vin Buck: Evaluierungsboards für RPZ-Power Modules

Die RPZ-Evaluierungsboards sind für eine 5V-Nennversorgungsspannung (von 2,3V bis 7V, je nach Serie) ausgelegt, wobei die DC/DC-Power Modules (Leistungsmodule) bereits aufgelötet sind und Push-in-Klemmen für die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse zur Verfügung stehen. Die Ausgangsspannung ist wählbar zwischen 0,8V, 3,3V und 5V, bei einem Dauer-Ausgangsstrom von 0,5A bis 8A. Die wichtigsten Steuerfunktionen wie Enable, Power Good, Soft-Start und Output-Sense können einfach getestet werden. Das Verhalten im Normalbetrieb, bei Überlast oder Kurzschluss kann ebenfalls leicht bewertet werden. Die Evaluierungsboards beinhalten auch einen eingebauten EMV-Filter der Klasse A oder B mit alternativen Bauteilpositionen, um das Experimentieren zur Optimierung der EMV-Leistung je nach Anwendung und Kosteneinschränkungen zu ermöglichen.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPZ-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Fokus
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
2 RECOM | RPZ-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
Fokus
1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
3 RECOM | RPZ-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 10W, Single Output
Fokus
2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 Open Frame
4 RECOM | RPZ-3.0A-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Fokus
3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 Open Frame
5 RECOM | RPZ-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, 30W, Single Output
Fokus
6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 Open Frame

12Vin Buck: Evaluierungsboards für RPL/RPM-Power Modules

Die RPL- und RPM-Evaluierungsboards sind für eine 12V-Nennversorgungsspannung (von 2,75 V bis 17 V, je nach Serie) ausgelegt, wobei die DC/DC-Module bereits aufgelötet sind und Push-in-Klemmen für die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse zur Verfügung stehen. Die Ausgangsspannung kann zwischen den voreingestellten Werten 1,8V, 3,3V oder 5V gewählt werden, bei einem Dauer-Ausgangsstrom von 1A bis 20A. Die wichtigsten Steuerfunktionen wie Enable, Power Good, Soft-Start und Output-Sense können einfach getestet werden. Das Verhalten im Normalbetrieb, bei Überlast oder Kurzschluss kann ebenfalls leicht bewertet werden. Die Evaluierungsboards beinhalten auch einen eingebauten EMV-Filter der Klasse A oder B mit alternativen Bauteilpositionen, um das Experimentieren zur Optimierung der EMV-Leistung je nach Anwendung und Kosteneinschränkungen zu ermöglichen.

24Vin Buck: Evaluierungsboards für RPX/RPY/RPMB-Power Modules

Für die SMD-Serien der Power Modules RPX, RPY und RPMB sind verschiedene Evaluierungsboards erhältlich, die für den Betrieb an einer 24VDC-Nennspannung (von 23,8V bis 36V, je nach Serie) ausgelegt sind. Die Evaluierungsboards für RPX-0.5Q (0,5A), RPX-1.0 (1A) und RPX-1.5Q (1,5A) haben eine wählbare Ausgangsspannung von 0,8V, 1,8V, 3,3V, 5V, 12V, 15V oder 24V von einem DC-Eingang von bis zu 36V, während das Evaluierungsboard für den RPX-2.5 (2,5A) wählbare Ausgänge von 1,8V, 3,3V oder 5V von einem Eingang bis zu 28V hat und das Evaluierungsboard für den RPX-4.0 (4A) wählbare Ausgänge von 1,0V, 1,8V, 3,3V oder 5V von einem Eingang bis zu 36V hat.

Das Evaluierungsboard für den RPY-1.5Q LED-Treiber bietet einen Konstantstromausgang, der auf 0,5, 1,0 oder 1,5A maximalen Ausgangsstrom vorwählbar ist, mit einer Dimmsteuerung von 0–100% bei einer Eingangsspannung von bis zu 36V. Der RPMB-2.0 und der RPMB-3.0 bieten einen Ausgangsstrom von 2A bzw. 3A bei einer wählbaren Ausgangsspannung von 3,3V, 5V, 12V oder 24V.

Alle grundlegenden Funktionen wie z. B. die Auswahl der Ausgangsspannung oder des Ausgangsstroms, die Freigabesteuerung und die Ausgangssensorik und/oder Fehleranzeige sind mit Testpunkten verbunden, sodass das Verhalten bei Überlast oder Übertemperatur leicht beurteilt werden kann. Die EVMs entsprechen der EMV-Klasse B, verfügen aber auch über freie Pads für alternative EMV-Filterdesigns, um die Auswahl der Komponenten zu optimieren. Evaluierungsboards für die „-Q“-Serie sind DC/DC-Wandler für Automobilanwendungen in einem QFN-Gehäuse mit benetzbaren Flanken, die eine einfache Bestätigung der Lötstellen durch automatisierte optische Inspektionsgeräte ermöglichen, wie von Automobilkunden gefordert.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
Fokus
0.5 4 - 36 0.8 to 34 Open Frame
2 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
Fokus
1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
3 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
Fokus
4 4 - 36 1 to 7 Open Frame
4 RECOM | RPMB-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
5 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
6 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
1 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
7 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
8 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 Open Frame

Hoch-Vin Buck: Evaluierungsboards für RPH-Stromversorgungsmodule

Evaluierungsboards sind für die Power Modules der Serien RPMH-0.5, RPMH-1.5 und RPH-3.0 mit wählbaren Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V und einem Eingangsspannungsbereich von bis zu 65VDC (55V für das RPH) erhältlich. Alle Funktionen der Module können getestet und ausgewertet werden, einschließlich Trimmung, Sequenzierung, Ein/Aus-Steuerung und Sensorik. Das Verhalten bei Überlast oder Übertemperatur kann ebenfalls bewertet werden. Ein EMI-Filter ist enthalten, der die Einhaltung der leitungsgebundenen Emissionen der Klasse B demonstriert.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPH-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 55 1 to 15 Open Frame
2 RECOM | RPMH-0.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
3 RECOM | RPMH-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame

Niedrig-Vin Boost: R-78S- und REH-Evaluierungsboards ermöglichen den Betrieb mit einzelligen Batterien

Mit dem R-78S-Evaluierungsboard von RECOM können Ingenieure die Funktionalität des Schaltreglers R-78S testen, der eine einzelne AA-Batterie oder eine externe Versorgungsspannung für IoT-Anwendungen mit geringem Stromverbrauch auf 3,3V anhebt. Das R-78S-Evaluierungsboard ist mit mehreren Jumper-Headern zur Messung von Eingangs- und Ausgangsstrom und -spannung ausgestattet und ermöglicht so Berechnungen der typischen Batterielebensdauer sowohl im aktiven als auch im Standby-Modus.

Das REH-3.31.8-EVM-1 ist ein Evaluierungsboard für das REH-Energy-Harvesting-Modul für schnelles Prototyping und Testen. Das Evaluierungsboard verwendet Push-in-Drahtanschlüsse für die Quelle (Photovoltaik, TEG, Vibrations- oder Massenflussgenerator), für das Speicherelement (Li-Ion-Akku oder Superkondensator) und für die Hochspannungs- (HV) 3,3V und Niederspannungs- (LV) 1,8V geregelten Ausgänge. Lötpads ermöglichen den Zugriff auf alle Programmieroptionen und Signalausgänge. Darüber hinaus sind Lötpads für einen Knopfzellenhalter für eine Pufferbatterie vorgesehen, um einen unterbrechungsfreien Ausgang zu erzeugen.

5Vin Buck Boost: Evaluierungsboard für RBB10 Buck/Boost-Wandler

Das Evaluierungsboard für den RBB10-Buck/Boost-Wandler erzeugt eine geregelte Ausgangsspannung mit einem Strom von bis zu 4A aus einer externen DC-Spannung im Bereich von 2,3V bis 5,5V, die höher, niedriger oder gleich der eingestellten Ausgangsspannung sein kann. Die Ausgangsspannung ist auf 3,3V oder 5V voreingestellt, kann aber über On-Board-Widerstände zwischen 1,0V und 5,5V eingestellt werden. Alle Funktionen des RBB10-2.0-Reglers, wie z. B. die verschiedenen Betriebsmodi, die Ausgangstrimmung, die Freigabe und der Sense-Eingang, können über die Breakout-Anschlüsse einfach getestet werden.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
4 2.3 - 5.5 1 to 5.5 Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.