Skip to main content

Geregelte 6 Watt DC/DC-Wandler von RECOM mit hoher Leistungsdichte

RECOMs neue geregelte 6 Watt DC/DC-Wandler der RS6 Serie wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Leistungsdichte auf kleinstem Bauraum entwickelt. Sie liefern 2,7W/cm³ und können selbst bei extremen Temperaturen von -40°C bis +75°C bei voller Last betrieben werden.

Die DC/DC-Wandler mit 2:1 Eingangsspannungsbereich (nominal 5VDC, 12VDC, 24VDC und 48VDC) sind pin-kompatibel mit den Modellen RSO, RS und RS3. Das ermöglicht ein einfaches Power-Upgrade ohne dass Änderungen an der Leiterplatte erforderlich sind. Neben den Varianten mit 3.3VDC, 5VDC, 12VDC, und 15VDC single Ausgang sind auch dual Varianten mit ±5DC, ±12VDC und ± 15VDC erhältlich. Mittels Trim Pin lässt sich die Ausgangsspannung exakt auf die Anforderungen der Last abgleichen. Die Wandler sind in einem kompakten SIP8-Gehäuse untergebracht und messen gerade mal 21.8 x 9.2 x 11.1 mm.

DC/DC-Wandler werden in der Regel so konzipiert, dass sie unter Volllast ihren maximalen Wirkungsgrad erreichen. Bei geringen Lasten verschlechtert sich dieser in der Regel signifikant. Nicht so bei den Modulen der RS6 Serie: Der Wirkungsgrad dieser Module liegt nicht nur unter Volllast bei bis zu 88%, sondern bleibt selbst bei geringen Lasten von beispielweise 30% über der 80%-Marke.

Die Wandler sind dauerhaft Überlast- und Kurzschluss geschützt, verfügen über einen TTL-kompatiblen Control Pin und können ohne Mindestlast betrieben werden. Sie sind EN62368-1 CB Scheme und EN60950-1 zertifiziert und wie bei RECOM üblich, gilt für diese Module die 3jährige Herstellergarantie. Muster sind ab sofort bei allen autorisierten Distributoren erhältlich.

Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) SCP (cont.)
RS6-053.3S 6 4.5-9 VDC 2.97-3.63 1300 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-0505S 6 4.5-9 VDC 4.5-5.5 1200 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-0512S 6 4.5-9 VDC 10.8-13.2 500 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-0515S 6 4.5-9 VDC 13.5-16.5 400 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-0505D 6 4.5-9 VDC 5 +/-600 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-0512D 6 4.5-9 VDC 12 +/-250 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-0515D 6 4.5-9 VDC 15 +/-200 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-123.3S 6 9-18 VDC 2.97-3.63 1300 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-1205S 6 9-18 VDC 4.5-5.5 1200 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-1212S 6 9-18 VDC 10.8-13.2 500 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-1215S 6 9-18 VDC 13.5-16.5 400 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-1205D 6 9-18 VDC 5 +/-600 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-1212D 6 9-18 VDC 12 +/-250 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-1215D 6 9-18 VDC 15 +/-200 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-243.3S 6 18-36 VDC 2.97-3.63 1300 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-2405S 6 18-36 VDC 4.5-5.5 1200 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-2412S 6 18-36 VDC 10.8-13.2 500 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-2415S 6 18-36 VDC 13.5-16.5 400 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-2405D 6 18-36 VDC 5 +/-600 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-2412D 6 18-36 VDC 12 +/-250 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-2415D 6 18-36 VDC 15 +/-200 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-483.3S 6 36-75 VDC 2.97-3.63 1300 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-4805S 6 36-75 VDC 4.5-5.5 1200 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-4812S 6 36-75 VDC 10.8-13.2 500 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-4815S 6 36-75 VDC 13.5-16.5 400 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-4805D 6 36-75 VDC 5 +/-600 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-4812D 6 36-75 VDC 12 +/-250 1, 2 SIP8 2 yes
RS6-4815D 6 36-75 VDC 15 +/-200 1, 2 SIP8 2 yes