Skip to main content

1“ x 1“ DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

RECOMs neu vorgestellte REC15E-Z Serie beinhaltet isolierte 15 Watt DC/DC Wandler mit weiten Eingangsspannungsbereichen zu einem günstigen Preis in einem kompakten 1“ x 1“ Gehäuse. Dies spart jede Menge Platz auf der Leiterplatine ein, während die weiten Eingänge die Flexibilität erhöhen, da diese viele Standard-Bus-Spannungen akzeptieren.

Die REC15E-Z DC/DC Wandler sind vollspezifizierte Geräte mit 15 Watt, keiner Minimallast, 1600 VDC Isolation, hohem Wirkungsgrad bis zu 90% und niedrigem Ripple/Noise. Diese Serie wurde designt um Platzeinsparungen für kostensensitive Applikationen zu ermöglichen. Die weiten 4:1 Eingangsbereiche akzeptieren 9-36V oder 18-75V um mehrere Versorgungsoptionen wie Blei- und Lithiumbatterien und 12/24/36/48V Industriebusspannungen abzudecken. Diese Eingänge sind abgesichert gegen Spannungsspitzen bis zu 100V und verfügen über eine UVLO um die Batterien gegen Tiefentladung zu schützen. Die Single- und Dualausgänge sind dauerhaft geschützt gegen Kurzschluss und Überlast und können hohe kapazitive Lasten ansteuern. Sie sind vollständig zertifiziert nach EMV- und Sicherheitsstandards und kommen mit einer Garantie von 3 Jahren. Muster und OEM-Preise sind bei allen autorisierten Händlern oder direkt bei RECOM erhältlich.

REC15E-Z
Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download REC15E-2412SZ/X2 15 9-36 VDC 12 1250 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2415SZ/X2 15 9-36 VDC 15 1000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2405SZ/X2 15 9-36 VDC 05 3000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2424SZ/X2 15 9-36 VDC 24 625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2412DZ/X2 15 9-36 VDC +/-12 +/-625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2415DZ/X2 15 9-36 VDC +/-15 +/-500 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-483.3SZ/X2 15 18-75 VDC 3.3 4000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4805SZ/X2 15 18-75 VDC 05 3000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4812SZ/X2 15 18-75 VDC 12 1250 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4815SZ/X2 15 18-75 VDC 15 1000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4824SZ/X2 15 18-75 VDC 24 625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4812DZ/X2 15 18-75 VDC +/-12 +/-625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4815DZ/X2 15 18-75 VDC +/-15 +/-500 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-243.3SZ/X2 15 9-36 VDC 3.3 4000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-243.3SZ 15 9-36 VDC 3.3 4000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2405SZ 15 9-36 VDC 05 3000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2412SZ 15 9-36 VDC 12 1250 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2415SZ 15 9-36 VDC 15 1000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2424SZ 15 9-36 VDC 24 625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2412DZ 15 9-36 VDC +/-12 +/-625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-2415DZ 15 9-36 VDC +/-15 +/-500 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-483.3SZ 15 18-75 VDC 3.3 4000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4805SZ 15 18-75 VDC 05 3000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4812SZ 15 18-75 VDC 12 1250 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4815SZ 15 18-75 VDC 15 1000 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4824SZ 15 18-75 VDC 24 625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4812DZ 15 18-75 VDC +/-12 +/-625 1, 2 1"x1" 2 yes
PDF Download REC15E-4815DZ 15 18-75 VDC +/-15 +/-500 1, 2 1"x1" 2 yes