Skip to main content

1”x1” Bahntechnik-DC/DC-Wandler für anspruchsvolle Umweltbedingungen

RECOM erweitert seine Produktpalette für Bahnanwendungen um die neue DC/DC-Wandlerbaureihe RP12-AR. Die kompakten 1”x1” Module mit 12 W Leistung arbeiten mit 90% Wirkungsgrad und bis zu +88°C Umgebungstemperatur mit voller Last.

Die DC/DC-Wandler der Baureihe RP12-AR sind für Anwendungen in Schienenfahrzeugen entwickelt, eignen sich aber auch für andere Anwendungen mit hoher Batteriespannung. Ihr 5:1 Eingangsspannungsbereich reicht von 36-160V DC (185V DC für 1s) und ermöglicht Komplettlösungen für Bahnanlagen mit 48V, 72V, 96V und 110V DC. Sie haben ein eingebautes Class A Filternetzwerk und verfügen über Single- oder Dual-Ausgänge von 3,3V bis zu +/-24V. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 90% ermöglicht die Verwendung der Module in einem weiten Umgebungstemperaturbereich von -40°C bis +88°C ohne Derating. Für einen Betrieb unter Volllast sind weder Fremdkühlung noch zusätzliche Kühlkörper erforderlich. Die Baureihe RP12-AR verfügt über UVLO, OVP, SCP und OLP, wodurch sie ideal für Bahn- und Industrieanwendungen unter rauen Bedingungen ist, etwa für die Versorgung von IoT-Sensoren, Batteriesteuersystemen oder elektrischen Gabelstaplern. Sie haben eine CE-Kennzeichnung und verfügen über 3 Jahre Garantie. Muster und OEM-Preise sind von autorisierten Händlern sowie direkt von RECOM erhältlich.

RP12-AR series
Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download RP12-1103.3SAR/N 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-1103.3SAR/P 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-1103.3SAR/XC 12 36-160 VDC 3.3 3630 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/N 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/P 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11005SAR/XC 12 36-160 VDC 05 2400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/N 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/P 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012SAR/XC 12 36-160 VDC 12 1000 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/P 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/XC 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/N 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/P 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024SAR/XC 12 36-160 VDC 24 500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/N 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/P 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11012DAR/XC 12 36-160 VDC +/-12 +/-500 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/N 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/P 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015DAR/XC 12 36-160 VDC +/-15 +/-400 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/N 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/P 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11024DAR/XC 12 36-160 VDC +/-24 +/-250 1, 2 1"x1" 3 yes
PDF Download RP12-11015SAR/N 12 36-160 VDC 15 800 1, 2 1"x1" 3 yes