Skip to main content

隔离型ISO1042 CAN收发器参考板

RECOM推出的新参考板展示隔离型ISO1042 CAN收发器的功能,该收发器由RECOM轻薄的微型R1SX DC/DC转换器提供电源。

R-REF03-CAN1参考板能让设计工程师快速的开发和分析隔离型CAN总线系统。它包括电隔离ISO1042 CAN收发器,在CAN FD模式下支持高达5 Mbps的数据速率,与传统CAN相比可以更快地传输载荷。R-REF03-CAN1参考板可展示RECOM 的RISX隔离电源的功能,可防止CAN设备的数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,导致干扰或损坏敏感电路。

参考板仅需一个3.3V外部电源即可运行,参考板预先配置了一个带有共模电容的“分离”终端网络,以及在CAN总线上附加电容以作为保护。参考板集成了TVS管和共模扼流圈等保护组件,同时还给出了这些组件的旁路路径和终端电阻的位置。R1SX-3.305/H的输出供电给数字隔离器的次级侧,正常电源供给时会亮起绿色LED指示灯。参考板本身消耗约80mA的电流,还有120mA的电流可以通过连接器引脚或测试点为参考板以外的电路供电。参考板可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。

R-REF03-CAN1
Datasheet Part number Power (W) Vin Vout (VDC) Iout (mA) Outputs Case Isolation (kV) Cont. SCP
PDF Download R-REF03-CAN1 1 3.3 VDC 05 120 1 open Frame 3 -